Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

UNE16

Eaton Crouse-Hinds series UNE flexible fixture hanger, Male, 125 lb, 1/2" luminaire stem size, Malleable iron, Pendant mount

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series UNE flexible fixture hanger
Catalog Number
UNE16
UPC
782274643403
Product Length/Depth
3.15 in
Product Height
1.44 in
Product Width
1.12 in
Product Weight
0.38 lb

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 2

Especificaciones del producto

Mounting Type
Pendant
Luminaire rated weight
125 lb
Luminaire stem size
1/2"
Gender
Male
Material
Malleable iron

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.