Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

XD014 HDG

Eaton Crouse-Hinds series XD deflection coupling, Rigid/IMC, Feraloy iron alloy, Hot dip galvanized finish, 6"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series XD deflection coupling
Catalog Number
XD014 HDG
UPC
662276270114
Product Length/Depth
13.5 in
Product Height
9 in
Product Width
9 in
Product Weight
32.55 lb

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Especificaciones del producto

Type
Deflection
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
6"
Material
Feraloy iron alloy
Finish
Hot dip galvanized

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.