Descargar documento () de 20
We make what matters work*

CPR15

Eaton Crouse-Hinds series CPR compression connector, Rigid/IMC, Straight, Insulated, Malleable iron, 1-1/2"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series CPR compression connector
Catalog Number
CPR15
UPC
784564122155
Product Length/Depth
2.13 in
Product Height
2.63 in
Product Width
2.63 in
Product Weight
0.87 lb

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Malleable iron
Conduit type
Rigid/IMC
Connector type
Straight
Insulator
Insulated
Trade size
1-1/2"
Style
Compression

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.