Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

FSSA2

Eaton Crouse-Hinds series Condulet FSS device box, Shallow, Feraloy iron alloy, Single-gang, A shape, Back feed, 3/4"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet FSS device box
Catalog Number
FSSA2
UPC
782274419305
Product Length/Depth
5.16 in
Product Height
2.75 in
Product Width
1.88 in
Product Weight
2.42 lb

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Back feed
Material
Feraloy iron alloy
Depth
Shallow
Trade size
3/4"
Shape
A
Number of gangs
1

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.