Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

LL150M

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 conduit outlet body, Malleable iron, LL shape, 1-1/2"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 conduit outlet body
Catalog Number
LL150M
UPC
782274756172
Product Length/Depth
8.12 in
Product Height
3.5 in
Product Width
2.83 in
Product Weight
3.32 lb

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Especificaciones del producto

Shape
LL
Trade size
1-1/2"
Material
Malleable iron

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.