Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

QLK50S

Eaton Crouse-Hinds series Quick-Lok QLK connector, 0.385-0.600" cable opening, AC/MC and FMC, Single, Steel, 1/2"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Quick-Lok QLK connector
Catalog Number
QLK50S
UPC
784564000880
Product Length/Depth
1.44 in
Product Height
0.88 in
Product Width
0.88 in
Product Weight
0.08 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Especificaciones del producto

Conduit type
AC/MC and FMC
Connector type
Single
Material
Steel
Cable opening (min/max)
0.385-0.600 in
Trade size
1/2"

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.