Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

TP587

Eaton Crouse-Hinds series Square Cover, 4-11/16", Natural, Raised surface, two device, Steel, 5/8" raised, 8.0 cubic inch capacity

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series square cover
Catalog Number
TP587
UPC
786189105872
Product Length/Depth
4.69 in
Product Height
0.63 in
Product Width
4.69 in
Product Weight
0.32 lb

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
5/8" raised
Color
Natural
Configuration
Raised surface, two device
Material
Steel
Box size
4-11/16"
Capacity
8 cubic in

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.