Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

TP651

Eaton Crouse-Hinds series Old Work Clip, Steel, Clips lock old work steel switch boxes tightly to wall

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series old work clip
Catalog Number
TP651
UPC
786189106510
Product Length/Depth
1 in
Product Height
0.5 in
Product Width
0.25 in
Product Weight
0.04 lb

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
Clips lock old work steel switch boxes tightly to wall
Material
Steel

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.