Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

111771
Modellcode: M22-PVS-MS2

Eaton Moeller® series M22 NOT-HALT-/NOT-AUS-Taste, RMQ-Titan, MS2, rot

Listenpreis EUR95.75

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M22 NOT-HALT-/NOT-AUS-Taste
Katalognummer
111771
Produkt Länge/Tiefe
93 mm
Produkthöhe
38 mm
Produktbreite
38 mm
Produktgewicht
0.06 kg
Zertifikat(e)
DNV
GL
LR
EAN
4015081113217
Modellcode
M22-PVS-MS2

Produktspezifikationen

Typ
Geregelter Stopptaster / Not-Aus-Taster
Farbe des Auslösers
rot
Betätigerfunktion
Schaltfunktion verrastend
10.10 Erwärmung
Nicht zutreffend.
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
Auf Anfrage
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
Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
40 °C
Durchmesser der Kappe
38 mm
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Kraft für Zwangsöffnung - min.
0 N
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Öffnungsdurchmesser
22.5 mm
RAL-Nummer
3000
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Beleuchtung
unbeleuchtet
Farbe der Lünette
Sonstiges
Frontringmaterial
Sonstiges
Design
Palmenförmig
Einbaulage
beliebig
Schutzart
IP67/IP69K
NEMA 4X
Frontelementtyp
Hoch
Linsentyp
rund
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
Produktkategorie
RMQ-Titan
Größe
Frontabmessung: 22 x 22 mm
Geeignet für
NOT-HALT
Art der Entriegelung
Schlüssel-Entriegelung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.