Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Hauptschalterbausatz, +zusätzlicher Griff, Größe 1, NA Typ
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM Bedienelement NA
|
| Katalognummer |
125958
|
| Produkt Länge/Tiefe |
380 mm
|
| Produkthöhe |
100 mm
|
| Produktbreite |
140 mm
|
| Produktgewicht |
0.683 kg
|
| Einhaltung(en) |
UL/CSA
IEC RoHS conform |
| Zertifikat(e) |
UL (File No. E140305)
IEC60947 UL listed Specially designed for North America CSA (File No. 22086) CE marking CSA certified CSA (Class No. 1437-01) UL (Category Control Number DIHS) NFPA79 UL489 CSA-C22.2 No. 5-09 UL508A |
| EAN |
4015081235643
|
| Modellcode |
NZM1-XHB-DA-NA
|
| Merkmale |
mit schwarzem Türkupplungsdrehgriff
Abschließbar |
| Ausstattung: |
Verlängerungsachse
Zusatzdrehgriff am Schalter mit Bedienungsweise „Bewusste Handlung/Deliberate Action“ entsprechend NFPA79 und UL508A Teil 2 Türkupplungsdrehgriff mit Drehantrieb Außenwarnschild/Bezeichnungsschild in Deutsch/Englisch Verlängerungsachse NZM1/2-XV4 für Einbautiefe 400 mm schwarz-gelber Blitzpfeil Vorhängeschloss |
| Rahmen |
NZM1
|
| Besondere Merkmale |
|
| Geeignet für |
Power circuit breaker
Lasttrennschalter |
| Typ |
Hauptschalterbausatz
|
| Benutzt mit |
PN1(-4)
N(S)1(-4) NZM1(-4) |
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
| Farbe |
Grau
|
| Abdeckung/Tür Typ |
Die Türverriegelung wurde in der verriegelten AUS-Position nicht umgangen.
Bei aktivierter Türverriegelung. Kann bei EIN, AUS oder AUSLÖSUNG nicht geöffnet werden. Kann nur im RÜCKSETZEN geöffnet werden. Türverriegelung in AUS mit max. 3 Vorhängeschlössern Die Türverriegelung kann so geändert werden, dass sie von außen mit einem Schraubendreher geöffnet werden kann |
| Schutzart/NEMA-Gehäusetyp |
IP66
4X. 12 |
| Verriegelungsvorrichtung |
mit Türverriegelung
Abschließbar am Schalter in der Position 0 Kann auch in der Position I geändert werden Abschließbar in Position 0 am Griff mit bis zu 3 Vorhängeschlössern |
| Besondere Merkmale |
|