Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

180712
XTMP2N4WM-H550W800

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Montagesatz 2x NZM4, ausfahrbar, HxB=550x800mm

Listenpreis EUR207.56

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
180712
Produkt Länge/Tiefe
690 mm
Produkthöhe
526.8 mm
Produktbreite
761 mm
Produktgewicht
19.7 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081758777
Modellcode
XTMP2N4WM-H550W800

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
0

cLieferprogramm

Farbe
Edelstahl
Ausführung
Einbausatz

Technische daten - mechanisch

Material
Metall
Geeignet für Gehäusebauhöhe
2000 mm
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
800 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
800 mm

Produktspezifikation exportieren