Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

196188
XLABF20

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Sammelschienenträger, Klemmbügel für 2x 20 x 10 mm

Listenpreis EUR39.22

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
196188
Produkt Länge/Tiefe
30.1 mm
Produkthöhe
72.5 mm
Produktbreite
36 mm
Produktgewicht
0.1 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
9008790953491
Modellcode
XLABF20

cLieferprogramm

Polzahl
1-polig

Technische daten - elektrisch

Nennstrom - max.
950 A

Technische daten - mechanisch

Schienenabstand
185 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.