Eaton Moeller® series CI-K Isoliertes Gehäuse, für PKZ0, +Drehgriff, Schwarz/grau
| Produktname |
Eaton Moeller® series CI-K Zubehör Isolierstoffgehäuse
|
| Katalognummer |
219657
|
| Produkt Länge/Tiefe |
132 mm
|
| Produkthöhe |
180 mm
|
| Produktbreite |
100 mm
|
| Produktgewicht |
0.415 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE
|
| Kataloghinweise |
Zusätzliche Kabeleinführmembran als Kabeleinführungsverschraubung: 2 x in der Rückwand und 1 x unten.
|
| EAN |
4015082196578
|
| Modellcode |
CI-K2-PKZ0-GV
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
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
Das Gerät erfüllt die Anforderungen, soweit die Angaben in der Montageanweisung beachtet werden.
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Auf Anfrage
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
12.5 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Gehäusematerial |
Plastik
|
| Ausstattung: |
N- und PE-Klemme
Schwarz-grauer Drehknauf |
| Vorprägungen |
2 x M25 (Durchbruch zur Leitungseinführung oben)
2 x M25 (Durchbruch zur Leitungseinführung unten) |
| Schutzart |
IP65
NEMA sonstige |
| Ausführung |
Aufputzmontage
|
| Produktkategorie |
Zubehör
|
| Benutzt mit |
+L (2 Einheiten), +NHI oder AGM, +U oder A, PKZM0-… und VHI
|