Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

230815
Modellcode: ZSD-Z29A1074

ZSD-Z29A1074. Zählerplatz, 2-fach, ausgestattet, Version Z29A1074

Listenpreis EUR1253

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Zählertafel ZSD Zähler-Komplettschrank
Katalognummer
230815
Produkt Länge/Tiefe
110 mm
Produkthöhe
1350 mm
Produktbreite
500 mm
Produktgewicht
9.14 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082308155
Modellcode
ZSD-Z29A1074

Delivery program

Ausführung
2-stöckig
Farbe
Weiß

Technical Data - Mechanical

Breite in Anzahl der modularen Abstände
24
Schutzart
Sonstige
Anzahl Verteilerreihen
0
Anzahl Zählerschränke
4
Anzahl der TSG-Plätze
0
Verbindungsstelle
300 mm
Abdeckung/Tür Model
geschlossen mit Vorprägung
Unterer Anschlussraum
mit Sammelschiene 5-polig

Additional information

Ausstattung:
Verkabelung
RAL-Nummer
9016

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.