Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

236949

Eaton Moeller series xPole – PXK FI/LS-Schalter – Fehlerstromschutzschalter mit Überlastschutz. RCBO B 20 A 1 + N 30 mA Empfindlichkeit A

Listenpreis EUR228.42

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller series xPole – PXK FI/LS-Schalter – Fehlerstromschutzschalter mit Überlastschutz
Katalognummer
236949
Produkt Länge/Tiefe
80 mm
Produkthöhe
75 mm
Produktbreite
35 mm
Produktgewicht
0.193 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS conform
Zertifikat(e)
CE
EAN
4015082369491
Modellcode
PXK-B20/1N/003-A

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.