Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

MP2O1HIS

Eaton GuideLed Micropoint 2 O-AT, Unterputzmontage

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Micropoint 2 Rettungszeichenleuchte
Katalognummer
MP2O1HIS
Produkt Länge/Tiefe
23 cm
Produkthöhe
9 cm
Produktbreite
23 cm
Produktgewicht
0.39 kg
Zertifikat(e)
CE
EAN
5018987039611

Produktspezifikationen

Batteriespannung
4.8 V
Akkuqualität
NiCd
Glühdrahtprüfung
850 °C
Schutzklasse
II
Eignung für Außenbereich
False
Explosionsgeschützt
False
Schutzart
IP44
Modus
Rastend/nicht-rastend (Maintained/non-maintained, M/NM)
Lampentyp
LED nicht austauschbar
Mit Lichtquelle
True
Lampenhalter
Keine
Lampenleistung
1 W
Überwachungsgeräte
automatischer Selbsttest
Stromversorgungssystem
Einzelbatterie
Spannungsart
AC
Leistungsfaktor
0.5
Verkabelungssystem
Allgemeinstromversorgung (AV) / Sicherheitsstromversorgung (SV)
Mit Fernschalterverbindung
True
Geschützt durch reservierte Polarität
True
Energieeffizienzklasse
A
Leiterquerschnitt
2.5
Anschlussart
Schraubanschluss
Max. Systemstrom
2.5 W
Nennlebensdauer L80/B10 bei 25 °C
60000 hour
Vorschaltgerätetyp
LED-Versorgung und CG-S Technologie
Leitungsverlegungstyp
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Nennspannung AC - max.
240 V
Nennspannung AC - min.
220 V
Scheinleistung bei Netzbetrieb (NM)
3.6 VA
Wirkleistung bei Netzbetrieb (nm)
2.5 W
Bemessungsumgebungstemperatur gemäß IEC62722-2-1 - min.
5 °C
Bemessungsumgebungstemperatur gemäß IEC62722-2-1 - max.
35 °C
Nennbetriebsdauer - min.
1 hour
Nennbetriebsdauer - max.
1 hour
Geeignet für Standby-Schaltung
Nr
Geeignet für kontinuierlichen Stromkreis
Nr
Montagemethode
eingebaut
Gehäusematerial
Kunststoff
Gehäusefarbe
weiß
Abdeckungsmaterial
Sonstige
Etikettentyp
Sonstige
Piktogramm enthalten
False
Einbauhöhe/-tiefe
63 mm
Einbaudurchmesser
64 mm
Anzahl der Pole (numerisch)
4
Außendurchmesser
90 mm
Schlagfestigkeit
IK04
Art der Leuchte
Sicherheitsleuchte für die Ausleuchtung der Rettungswege und Raumausleuchtung
Farbtemperatur - max.
6200 K
Farbtemperatur - min.
6200 K
Lichtverteiler
Blendschutz
Energieeffizienzklasse des integrierten Leuchtmittels
A++, A+, A (LED)
Funktion
Fluchtweg- und Rettungswegausleuchtung
Lichtfarbe
weiß
Farbwiedergabeindex (CRI)
70-79
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen
True
Lichtstrom in Stand-by-Modus
153 lm
Anzahl der Lichtköpfe
1
Geeignet für viele Lampen
1
Datenverbindungsanschluss
1,5 mm²
Frequenz
50/60 Hz
Hauptverbindungsanschluss
2,5 mm²
Prüfsystem
Auto-Test
Mit Fernbedienung
Nr
Konstant-Lichtstrom-Regelung
Nr
Austauschbares Betriebsgerät
Nr

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.