KnowledgeSearch
Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

115167
XVTL-VP18/SET

Eaton xEffect xVtl Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure. Profile, vertical, for H=1800mm, (2pc.)

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton xEffect xVtl vertical profile
Catalog Number
115167
Model Code
XVTL-VP18/SET
EAN
4015081145676
Product Length/Depth
1650 mm
Product Height
70 mm
Product Width
75 mm
Product Weight
4.4 kg
Compliances
RoHS conform

Spesifikasi produk

Number of height units
0
Profile height (busbar)
1649 mm
Surface finishing
Galvanized
Material
Steel
Model
Metric
Mounting method
Screw mounting

dataSheetsExport

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.