Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

122000
BB-UL-EC/1

Eaton Distribution board accessory, End cap, EC/1

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton distribution board accessory
Catalog Number
122000
Model Code
BB-UL-EC/1
EAN
4015081202003
Product Length/Depth
14 mm
Product Height
10 mm
Product Width
5 mm
Product Weight
0.001 kg
Compliances
RoHS conform

Spesifikasi produk

Used with
Busbar
BB-UL
Features
Busbar
Accessory/spare part type
End cap for shroud section
Color
Other
Material
Plastic
Model
End cap
Suitable for
Other
Type
  • BB-UL
  • Busbar
Application
Switchgear for industrial and advanced commercial applications

dataSheetsExport

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.