Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*
To be discontinued

140AFEE

140AMP THYRISTOR FUSE (5)

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton Bussmann series high speed british standard fuse
Catalog Number
140AFEE
EAN
5027590433525
Product Length/Depth
110 mm
Product Height
38 mm
Product Width
100 mm
Product Weight
99.6 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
BS88
UL Recognized

Electrical data

Amperage Rating
140 A
Voltage rating
690 V
Rated voltage AC
690 V
Class
Class aR
Watt losses
36 W

Product specifications

Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, power converters/rectifiers
Fuse indicator
None

dataSheetsExport

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.