Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

183003
XNH1-XCT

Eaton xEffect - XNH circuit protection. Box terminal for NH1 NH fuse-switch 25-150 mm²

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton xEffect XNH box terminal
Catalog Number
183003
Model Code
XNH1-XCT
EAN
4015081779307
Product Length/Depth
20 mm
Product Height
25 mm
Product Width
37 mm
Product Weight
0.041 kg
Compliances
RoHS conform

Spesifikasi produk

Accessory/spare part type
Connection technique
Clamp-type terminal
Accessory
Functions
Accessory
For fuse size
1
Type
Accessory
Special features
25 - 150 mm², Cu

dataSheetsExport

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.