KnowledgeSearch
Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

30LR85

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 30A, AC 415 V, system C type II, 30 x 57 mm, gL/gG

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
30LR85
Model Code
30A,AC 415 V,C type II,30 x 57mm LV Fuse
EAN
5027590476102
Product Length/Depth
56 mm
Product Height
31 mm
Product Width
31 mm
Product Weight
97.9 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
BS
IEC 60269

dataSheetsExport

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.