Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

32LSC

UL 489 Industrial Miniature Circuit Breakers - Supplementary Protector, 15A, 5-10X /n trip, Single-pole, Standard terminals IEC

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D screw cap link carrier
Catalog Number
32LSC
Model Code
32LSC CMSTR SAFETY CARR
EAN
5027590476737
Product Length/Depth
112.4 mm
Product Height
30.26 mm
Product Width
30.7 mm
Product Weight
177.667 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
Certifications
BS88

Spesifikasi produk

Amperage Rating
32 A
Accessory/spare part type
Other
Construction size
Other
Voltage rating
0 V
Type
fuse accessory
Application
fuse-holder CM32F

dataSheetsExport

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.