Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

355CMMT

Fuse-link, high speed, 355 A, AC 690 V, BS88, 83 x 136 mm, aR, BS

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton Bussmann series high speed british standard fuse
Catalog Number
355CMMT
EAN
5027590044820
Product Length/Depth
136 mm
Product Height
38 mm
Product Width
83 mm
Product Weight
465 g
Compliances
CE

Electrical data

Amperage Rating
355 A
Voltage rating
690 V
Rated voltage AC
690 V
Class
Class aR
Pre arc (I2T)
8600
Clearing (I2T)
97000
Watt losses
54 W

Product specifications

Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, power converters/rectifiers
Fuse indicator
None

dataSheetsExport

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.