Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

35GD33
GAUGE PIECE D3 35A 500V FOR E33

Gauge piece, LV, 35 A, AC 500 V, D3, IEC

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D screw cap gauge piece
Catalog Number
35GD33
Model Code
GAUGE PIECE D3 35A 500V FOR E33
EAN
5027590477734
Product Length/Depth
17 mm
Product Height
30 mm
Product Width
30 mm
Product Weight
23.72 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
Certifications
IEC

Spesifikasi produk

Amperage Rating
35 A
Color
Black
Construction size
DIII
Type
fuse accessory
Application
E33

dataSheetsExport

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.