KnowledgeSearch
Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

372

Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC knockout reducing washer, Steel, 3-1/2"-2"

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC knockout reducing washer
Catalog Number
372
UPC
784564103727
Product Length/Depth
4.5 in
Product Height
4.5 in
Product Width
0.05 in
Product Weight
0.25 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations

Product specifications

Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
3-1/2 in-2 in
Material
Steel

dataSheetsExport

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.