KnowledgeSearch
Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

375

Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC knockout reducing washer, Steel, 4"-2"

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC knockout reducing washer
Catalog Number
375
UPC
784564103758
Product Length/Depth
4.23 in
Product Height
1.01 in
Product Width
1.4 in
Product Weight
0.35 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations

Product specifications

Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
4 in-2 in
Material
Steel

dataSheetsExport

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.