Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

43T-G6-115-R

Eaton Wheelock 43T vibrating bell, vibrating, red, 6", 115 VAC, indoor/outdoor mounting options available

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton Wheelock 43T vibrating bell
Catalog Number
43T-G6-115-R
UPC
786697016318
Product Length/Depth
2.4 in
Product Height
6 in
Product Width
6 in
Product Weight
1.472 lb
Certifications
UL

Spesifikasi produk

Compliance and standards
ULC
FM
UL
BFP
CSFM
Mounting Method
Wall
Housing color
Red
Housing material
Aluminum with textured enamel finish
Shell size
6 inches
Voltage
115 V
Current
0.085
Indoor/outdoor
Indoor/outdoor mounting options available
Tones
Vibrating
Application
Explosion-proof and hazardous area signaling
Sound Level (dBA)
86

dataSheetsExport

Drawings

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.