Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

63GD33
GAUGE PIECE D3 63A 500V FOR E33

Gauge piece, LV, 63 A, AC 500 V, D3, IEC

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D screw cap gauge piece
Catalog Number
63GD33
Model Code
GAUGE PIECE D3 63A 500V FOR E33
UPC
051712552790
EAN
5027590485135
Product Length/Depth
17 mm
Product Height
30 mm
Product Width
30 mm
Product Weight
20.64 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269

Spesifikasi produk

Amperage Rating
63 A
Color
Copper
Fuse indicator
Non-indicating
Construction size
DIII
Quantity
25
Voltage rating
500 V
Type
fuse accessory
Application
E33

dataSheetsExport

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.