KnowledgeSearch
Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

660RT

Eaton Crouse-Hinds series raintight compression coupling, EMT, Steel, 1/2"

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series raintight compression coupling
Catalog Number
660RT
UPC
784564004468
Product Length/Depth
2.12 in
Product Height
1.03 in
Product Width
1.26 in
Product Weight
0.14 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Conduit type
EMT
Style
Compression
Trade size
1/2"
Material
Steel
Special features
Raintight

dataSheetsExport

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.