KnowledgeSearch
Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

680F

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 8 cover, Feraloy iron alloy, 2"

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 8 cover
Catalog Number
680F
UPC
782274004501
Product Length/Depth
5.18 in
Product Height
1.98 in
Product Width
4.28 in
Product Weight
2.25 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Trade size
2"
Material
Feraloy iron alloy

dataSheetsExport

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.