KnowledgeSearch
Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

970

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 wedge nut cover, Sheet steel, 3-1/2" or 4"

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 wedge nut cover
Catalog Number
970
UPC
782274005409
Product Length/Depth
5.26 in
Product Height
9.84 in
Product Width
1.02 in
Product Weight
1.33 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Trade size
3-1/2" or 4"
Material
Sheet steel

dataSheetsExport

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.