KnowledgeSearch
Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

AAO2
Model code: 2A 550V AC BS88 gG FUSE

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 2A, AC 550 V, V88/A2, 14 x 85 mm, gL/gG

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
AAO2
Model Code
2A 550V AC BS88 gG FUSE
UPC
051712838405
EAN
5027590422321
Product Length/Depth
85 mm
Product Height
14 mm
Product Width
14 mm
Product Weight
20.1 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269-2
BS88

dataSheetsExport

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.