KnowledgeSearch
Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

ALC22

Eaton Crouse-Hinds series ALC flexible fixture hanger, 125 lb, 3/4" luminaire stem size, Feraloy iron alloy, Pendant mount, 3/4", Ball type

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series ALC flexible fixture hanger
Catalog Number
ALC22
UPC
782274032412
Product Length/Depth
4 in
Product Height
4.5 in
Product Width
0.88 in
Product Weight
2.53 lb

Certifications and compliances

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 2

Product specifications

Type
Ball
Mounting Type
Pendant
Luminaire stem size
3/4"
Trade size
3/4"
Luminaire rated weight
125 lb
Material
Feraloy iron alloy

dataSheetsExport

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.