Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

AST2.5

2.5AMP 250V AC AIRCRAFT FUSE

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage cylindrical fuse
Catalog Number
AST2.5
UPC
051712532358
EAN
5027590491907
Product Length/Depth
63 mm
Product Height
22 mm
Product Width
45 mm
Product Weight
5.4 g
Compliances
RoHS conform
CE Marked

Spesifikasi produk

Amperage Rating
2.5 A
Current type
AC
Rated voltage AC
250 V
Utilization category
Other
Connection
Bolt-on
Voltage type
AC
Voltage rating
250 V

dataSheetsExport

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.