KnowledgeSearch
Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

BC9

Eaton Crouse-Hinds series Condulet B mogul conduit body, Feraloy iron alloy, C shape, 3-1/2"

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet B mogul conduit body
Catalog Number
BC9
UPC
782274101408
Product Length/Depth
23.75 in
Product Height
4.88 in
Product Width
5.25 in
Product Weight
23.8 lb
Certifications
UL514B
CSA C22.2 No. 18

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Shape
C
Trade size
3-1/2"
Material
Feraloy iron alloy

dataSheetsExport

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.