Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

C320AS1

NEMA Freedom Accessories, Transient Suppressor

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton control product transient suppressor
Catalog Number
C320AS1
UPC
782113275338
Product Length/Depth
1.9 in
Product Height
2.3 in
Product Width
1.2 in
Product Weight
0.05 lb
Certifications
UL Listed
CSA Certified
Catalog Notes
Mounts on top of any side mounted auxiliary contact. Connects across coil

Spesifikasi produk

Product Category
Transient Suppressor
Special features
Used with Starters and Contactors
Type
NEMA Freedom Accessories
Used with
Used with Starters and Contactors

dataSheetsExport

Panduan spesifikasi produk

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.