Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*
To be discontinued

C360WH

Eaton Moeller series Luxury finish range (COPA) - Wiring Devices. Telephone outlet, 1G, master, white interior, c/w white cover

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton Moeller series Luxury finish range (COPA) - Wiring devices
Catalog Number
C360WH
Model Code
C360WH
EAN
5010826106829
Product Length/Depth
90 mm
Product Height
30 mm
Product Width
90 mm
Product Weight
0.067 kg
Compliances
RoHS conform
Certifications
ISO/IEC 11801
TIA/EIA 568.0D
BS EN 50173-1

Spesifikasi produk

Used with
Communication Outlets
Copa
Type
  • Communication Outlets
  • Copa
COPA interior
White insert
Number of gangs
1
Fixing centers
60.3 mm
Front plate color/finishing
White
Front plate depth
6.5 mm
Front plate material
Thermoplastic
Front plate/module dimensions
87 mm x 87 mm
Recommended back box depth - min
25 mm

dataSheetsExport

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.