KnowledgeSearch
Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

CB8

Eaton Crouse-Hinds series CB clampback/spacer, EMT and rigid/IMC, Malleable iron, 3"

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series CB clampback/spacer
Catalog Number
CB8
UPC
784564205087
Product Length/Depth
6.75 in
Product Height
1 in
Product Width
2.63 in
Product Weight
0.62 lb
Certifications
cUL Listed
UL Listed

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Conduit type
EMT and Rigid/IMC
Trade size
3"
Material
Malleable iron

dataSheetsExport

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.