KnowledgeSearch
Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

CD1

Eaton Crouse-Hinds series CD drain, Steel, 1/2"

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series CD drain
Catalog Number
CD1
UPC
782274058795
Product Length/Depth
1.23 in
Product Height
2.01 in
Product Width
1.13 in
Product Weight
0.2 lb
Certifications
UL514B

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Material
Steel
Trade size
1/2"

dataSheetsExport

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.