Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

CD27
Model code: FUSE CARRIER D2 E27 25A 500V

Eaton Bussmann series low voltage D screw cap link carrier, 500V, 25A, fuse accessory, White, Porcelain

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D screw cap link carrier
Catalog Number
CD27
Model Code
FUSE CARRIER D2 E27 25A 500V
UPC
051712838801
EAN
5027590496216
Product Length/Depth
44 mm
Product Height
34 mm
Product Width
34 mm
Product Weight
33.62 g
Certifications
VDE

Spesifikasi produk

Used with
D27
Amperage Rating
25 A
Color
White
Construction size
D02
DII
Material
Porcelain
Quantity
50
Voltage rating
500 V
Type
fuse accessory
Application
  • E27
  • for size D2 fuse-link

dataSheetsExport

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.