Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

CD33

Fuse-carrier, LV, 63 A, AC 500 V, D3, IEC

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D screw cap link carrier
Catalog Number
CD33
Model Code
FUSE CARRIER D3 E33 63A 500V
UPC
051712838818
EAN
5027590496223
Product Length/Depth
44 mm
Product Height
43 mm
Product Width
43 mm
Product Weight
61.53333333 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269
EAC

Spesifikasi produk

Amperage Rating
63 A
Construction size
DIII
Material
Porcelain
Type
fuse accessory
Application
  • E33
  • for size D3 fuse-link

dataSheetsExport

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.