KnowledgeSearch
Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

CPR5

Eaton Crouse-Hinds series CPR compression connector, Rigid/IMC, Straight, Non-insulated, Malleable iron, 1-1/2"

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series CPR compression connector
Catalog Number
CPR5
UPC
784564122056
Product Length/Depth
2.06 in
Product Height
2.63 in
Product Width
2.63 in
Product Weight
0.87 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Conduit type
Rigid/IMC
Style
Compression
Connector type
Straight
Insulator
Non-insulated
Material
Malleable iron
Trade size
1-1/2"

dataSheetsExport

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.