Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

CTX10-7-52LP-R

IND,LCPI,10UH, 11.4A H, CTX10-7-52LP-R

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton Econo-pac (EP) inductor
Catalog Number
CTX10-7-52LP-R
UPC
051712885409
EAN
5027590241724
Product Length/Depth
25.7 mm
Product Height
18 mm
Product Width
25.7 mm
Product Weight
1 g
Compliances
RoHS Compliant

Spesifikasi produk

Type
Inductor
Mounting
THT
IRMS
11.4 A
Contact configuration
Two-pin
Resistance
8 mΩ

dataSheetsExport

Butuh dukungan produk?

Dukungan dari Eaton

Technical support

Contact us