Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

DL91

Eaton Crouse-Hinds series FlexStation DL legend plate, On-Off, Used with 2- or 3-hole covers

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series FlexStation DL legend plate
Catalog Number
DL91
UPC
782274156613
Product Length/Depth
2.25 in
Product Height
1.5 in
Product Width
0.01 in
Product Weight
0.15 lb

Spesifikasi produk

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class II, Division 1
Class I, Zone 1
Class I, Zone 2
Class III
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 2
NEMA Rating
12
9
7
3R
Legend plate inscription
On-Off
Type
Used with 2- or 3-hole covers

dataSheetsExport

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.