KnowledgeSearch
Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

DMC

Eaton Crouse-Hinds series LynxPOWER Micro-Mini cap, Internal thread, Passive, Male, Single key, DC

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series LynxPOWER Micro-Mini cap
Catalog Number
DMC
UPC
662275948946
Product Weight
1 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
IEC
NEMA Rating
3
13
4
1
6P
Ingress protection (IP) ratings
IP68

Product specifications

Connector type
Passive
Gender
Male
Configuration
Internal thread
Type
DC
Key type
Single key

dataSheetsExport

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.