Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

DRQ125-4R7-R

Eaton DRQ inductor, IND, SHLD DRM(DRQ125) 4.7uH, 9.71A SMT

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton DRQ inductor
Catalog Number
DRQ125-4R7-R
UPC
051712887823
EAN
5027590168076
Product Length/Depth
12.5 mm
Product Height
6 mm
Product Width
12.5 mm
Product Weight
3.012 g
Compliances
RoHS Compliant

Spesifikasi produk

Type
Inductor
Mounting
SMT
IRMS
3.59 A
ISAT
4.86 A
Package Quantity
600
Material
Ferrite
Automotive grade
No
Contact configuration
Four-pin
Temperature rating
-40 to 125 °C
Resistance
25 mΩ
Size
12.5x12.5x6.0mm
Terminals
4 Pads

dataSheetsExport

Butuh dukungan produk?

Dukungan dari Eaton

Technical support

Contact us