KnowledgeSearch
Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

EHC2

Eaton Crouse-Hinds series EHC service entrance cap, Aluminum die cast, 3/4", Clamp type

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EHC service entrance cap
Catalog Number
EHC2
UPC
662277002028
Product Length/Depth
5.13 in
Product Height
1.37 in
Product Width
2.61 in
Product Weight
0.21 lb
Certifications
cUL Listed
UL Listed

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Type
Clamp
Material
Aluminum die cast
Trade size
3/4"

dataSheetsExport

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.