KnowledgeSearch
Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

EHT10

Eaton Crouse-Hinds series EHT service entrance cap, Aluminum die cast, 4", Threaded type

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EHT service entrance cap
Catalog Number
EHT10
UPC
662277002202
Product Length/Depth
0.01 in
Product Height
0.01 in
Product Width
0.01 in
Product Weight
6.95 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Type
Threaded
Material
Aluminum die cast
Trade size
4"

dataSheetsExport

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.