KnowledgeSearch
Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

EHT7

Eaton Crouse-Hinds series EHT service entrance cap, Aluminum die cast, 2-1/2", Threaded type

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EHT service entrance cap
Catalog Number
EHT7
UPC
662277002172
Product Length/Depth
0.01 in
Product Height
0.01 in
Product Width
0.01 in
Product Weight
3.9 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Type
Threaded
Material
Aluminum die cast
Trade size
2-1/2"

dataSheetsExport

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.