Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

FEH
FUSE EXTRACTION HANDLE DCR 3937

Eaton Bussmann series low voltage NH extraction handle, 690V, 630A, Non Indicating, fuse accessory

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH extraction handle
Catalog Number
FEH
Model Code
FUSE EXTRACTION HANDLE DCR 3937
UPC
051712669436
EAN
5027590498906
Product Length/Depth
10.9728 mm
Product Height
95.25 mm
Product Width
127 mm
Product Weight
235 g
Compliances
Contact factory
RoHS Compliant

Spesifikasi produk

Amperage Rating
630 A
Extended top-piece
No
Fuse indicator
Non-indicating
Voltage rating
690 V
Type
fuse accessory

dataSheetsExport

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.